Imagen-vídeo

50 años de COMBICON  The Spirit of Connecting

Miramos al pasado con orgullo y al futuro con ilusión. COMBICON, la más extensa e innovadora gama de conexión para placa de circuito impreso del mundo, celebra su 50 aniversario. Un magnífico éxito logrado gracias a usted, como cliente y como socio. Por eso nos complace invitarle a descubrir este éxito entre bambalinas y a celebrar con nosotros este excepcional cumpleaños.

COMBICON
50 años de innovación

Desde hace medio siglo, las bornas y conectores para placa de circuito impreso COMBICON marcan tendencia, ya que ofrecen la tecnología más actual de hoy y del mañana. Nuestra pasión es mejorar continuamente la mejor tecnología. En este sentido, cada año surgen innovaciones que hacen que la conexión para placas de circuito impreso sea más compacta, más potente o más sencilla de manejar. Sienta la emoción de la próxima novedad mundial.

Aplicación: innovación

Servicio
de entrega autónomo

Las unidades de accionamiento de los sistemas de vehículos de guiado automático (AGV) en intralogística dan el máximo de sí cada día. Los conectores COMBICON contribuyen a su alta fiabilidad.

Lo que antes costaba tanto a los empleados con los carros de mano, lo hacen ahora cada vez con más frecuencia los sistemas de vehículos de guiado automático (AGV): entregan de forma autónoma y flexible el material a las distintas estaciones de las líneas de producción. Y lo consiguen con la cantidad precisa y en el momento correcto. Ni que decir tiene que estos incansables compañeros de logística deben ser productos de alta tecnología extremadamente resistentes e inteligentes. Por eso, un fabricante líder en tecnología de accionamiento automatizada de Baden apuesta por diversas soluciones de conexión de Phoenix Contact, entre ellas carcasas de base y conectores COMBICON para la conexión de convertidores de frecuencia. Se producen ya varios cientos de miles de sistemas de este tipo.

Más información acerca de los conectores para placa de circuito impreso COMBICON

COMBICON
50 años de diversidad

Desde hace 50 años, desarrollamos continuamente nuestra gama COMBICON. Bornas para placa de circuito impreso, conectores de mantenimiento sencillo, con conexión por tornillo o por resorte, en formato de 40 polos o formato en miniatura o para corrientes superiores a 232 amperios: la diversidad exclusiva ofrece la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales, datos y potencia. ¿En qué color? Usted decide.

Aplicación: diversidad

Potencia para
brazos fuertes

El movimiento que los humanos conseguimos con los músculos, los robots industriales lo consiguen con servomotores de alto rendimiento. Su tecnología de control depende completamente de los conectores COMBICON.

De un lado a otro, hacia delante y hacia atrás, de arriba a abajo, a una velocidad vertiginosa, con gran precisión y miles de veces al día: un brazo robótico moderno como este no lo tiene fácil. Los cambios bruscos de velocidad y par, así como los elevados pares de sobrecarga y de retención en parada afectan en particular a los servomotores que permiten todos sus movimientos. Para su unidad de servoaccionamiento descentralizada, desarrollada especialmente para la industria alimentaria y de envasado, un fabricante danés líder en este tipo de motores de alto rendimiento confía en nada menos que los 16 conectores diferentes de la extensa gama de productos COMBICON. En todo el mundo, más de 10 000 servomotores al año hacen posible que se envasen, rellenen o transporten los productos con plena precisión.

Más información acerca de los conectores para placa de circuito impreso COMBICON

COMBICON
50 años de calidad

Tecnología de conexión para placa de circuito impreso de la mejor calidad para conexiones fiables y duraderas: este es nuestro lema y nuestra promesa desde hace 50 años. Con los métodos de simulación modernos, las pruebas de calidad intensivas y los controles continuos del proceso de producción, garantizamos la precisión hasta el último detalle. En este sentido, la durabilidad de nuestros productos contribuye de manera significativa a la sostenibilidad.

Aplicación: calidad

Máxima
seguridad

Conexiones inalámbricas para grandes alturas: cómo la tecnología de conexión COMBICON hace que los sistemas de comunicación de los teleféricos resulten particularmente seguros, fiables y potentes.

Con un suave balanceo, la vista se extiende hacia abismos rocosos que pueden llegar a alcanzar los 100 metros: los que se atreven a alcanzar la cima con el teleférico quieren confiar en la máxima técnica de seguridad. Por eso, un fabricante líder austriaco de soluciones de comunicación móviles confía en la alta calidad garantizada de la tecnología de conexión de Phoenix Contact. En la tecnología de control de su novedoso sistema de comunicación para cabinas de teleféricos se han incorporado numerosos componentes COMBICON. El sistema permite realizar la gestión, el control y la monitorización de forma inalámbrica y centralizada desde la sala de control, al igual que la comunicación entre las cabinas del teleférico.

Más información acerca de las bornas para placa de circuito impreso COMBICON
Más información acerca de los conectores para placa de circuito impreso COMBICON

En caso de emergencia

Que no cunda el pánico en el tren de la bruja: los sistemas de intercomunicación con tecnología de conexión COMBICON garantizan una comunicación rápida en caso de que se produzca una avería en las atracciones de una cadena mundial de parques.

Las atracciones de los parques de una empresa de entretenimiento de fama mundial ofrecen la máxima emoción en la montaña rusa, el tren salvaje o la fantástica aventura submarina. Pero todo tiene que estar bien calculado, ya que la seguridad siempre es lo primero. Para permitir la comunicación inmediata en caso de emergencia, la empresa encargó a un especialista californiano el desarrollo de un sistema de intercomunicadores. Esta empresa eligió a Phoenix Contact como socio para la exigente tecnología de conexión. La regleta de conectores COMBICON de 16 polos para la placa de circuito impreso, que ya se ha incorporado previamente en miles de equipos, facilita claramente la instalación de la unidad.

Más información acerca de las bornas para placa de circuito impreso COMBICON
Más información acerca de los conectores para placa de circuito impreso COMBICON

COMBICON
50 años como estándar global

Hace 50 años presentamos con la serie KDS las primeras bornas para placa de circuito impreso COMBICON. En la actualidad, COMBICON es el estándar mundial verde para las conexiones para placas de circuito impreso que se puede encontrar en prácticamente cualquier aplicación de la industria, de de edificios, de infraestructuras y del sector de la energía. Cumplimiento de todos los requisitos de las normas y homologaciones internacionales: este es nuestro estándar global y nuestra promesa de rendimiento.

Aplicación: estándares globales

Para que
todo fluya

Para disfrutar al máximo de bañeras de hidromasaje, jacuzzis y similares, no solo debe fluir el agua, sino también la corriente: la tecnología de conexión COMBICON ofrece potentes sistemas de control para piscinas.

Efervescente, burbujeante, con ondas y remolinos: pocas personas pueden resistirse al encanto del agua en movimiento. Y no precisamente en la naturaleza, sino a una temperatura agradable y en lujosas piscinas y spas. Aquí es precisamente donde los innovadores sistemas de control de un fabricante estadounidense líder garantizan, entre otras cosas, una temperatura, presión del chorro, velocidad de descarga e iluminación perfectas. La excelente reputación de sus productos es un motivo suficiente para que la empresa confíe en la mejor tecnología de conexión: de la multitud de soluciones de Phoenix Contact, la borna de palanca COMBICON demostró ser la más adecuada. Gracias a este clásico con su palanca mecánica sin herramientas, Waterway Plastics logró el cableado fiable, rápido y flexible de las platinas de control con cantidades de cinco dígitos.

Más información acerca de las bornas para placa de circuito impreso COMBICON
Más información acerca de los conectores para placa de circuito impreso COMBICON

COMBICON
50 años de colaboración

Gracias a su confianza en nuestra tecnología de conexión para placa de circuito impreso COMBICON, revisamos con orgullo el éxito de nuestra trayectoria que comenzó hace más de 50 años. Sabemos que siempre es usted, como cliente y socio, quien impulsa de manera decisiva las innovaciones y los desarrollos con sus deseos y requisitos. Por eso, queremos darle las GRACIAS. Esperamos continuar colaborando en el futuro con las mejores conexiones; es decir, con usted y con COMBICON.

Aplicación: colaboración

Más que
brillante

Un luminoso ejemplo de proyecto conjunto: los conectores COMBICON permiten conectar con gran facilidad y fiabilidad el sistema de control de una luminaria de alta calidad que cambia de color e ilumina expresivamente la arquitectura más sofisticada..

Crear con luz ambientes especiales en plazas, calles, parques o alrededor de edificios: a eso se dedica un importante fabricante de soluciones de iluminación de alta calidad para exteriores cuya sede está en el norte de Alemania. Por ejemplo, con FLC200-CC: una luminaria con función de cambio de color concebida para el uso combinado en escenarios de luz destinados a edificios tales como palacios, teatros u hoteles. Se conecta a una caja de controladores DMX mediante un cable DMX de tres hilos de 1,5 mm² (corriente) y dos hilos AWG26 apantallados (bus DMX). Como resultado de una fructífera colaboración, Phoenix Contact y el cliente han elegido juntos el conector COMBICON PTSM 0,5 para conectar las placas internas de circuito impreso LED y la placa de circuito impreso DMX inalámbrica. De este producto de Phoenix Contact, los expertos en iluminación valoran su sencilla instalación push-in, que garantiza la calidad industrial del mismo.

Más información acerca de los conectores para placa de circuito impreso COMBICON

Testimonios Combicon

50 años. 50 segundos.

Klaus Eisert

Shareholder

PHOENIX CONTACT

Torsten Janwlecke

COO & President Business Area Device Connectors

PHOENIX CONTACT

Volker Koppert

Vice President PCB Connectors

PHOENIX CONTACT

Ralf Gehle

Director Product Marketing Board-to-Board and PCB Connectors

PHOENIX CONTACT

Hitos COMBICON

1972El primero
en su clase
1974Un giro
hacia adelante
1979Comodidad
en naranja
1982Nacimiento de
un estándar mundial
1990Plena potencia
1991De Mini a Mode
1997Innovación
push-in
1999Después de la ola
2003Mayor profundidad
2008Sinergia
internacional
2009Conexión en un abrir
y cerrar de ojos
2011Precisión
innovadora
2013Contacto
particularmente favorable
2014Máxima potencia
en la placa
de circuito impreso
2018Potencia en serie
2021Configuración
por clic

 

 

   ...

COMBICON Future

Empowering the all Electric Society

COMBICON proporciona la conectividad para un mundo en el que merecerá la pena vivir.

Mediante tecnologías de conexión versátiles, COMBICON sienta las bases para la interconexión venidera de los distintos sectores de la All Electric Society: la imagen futura de un mundo libre de emisiones de CO2 que progresará de forma sostenible. All Electric Society es el nombre que designa a una sociedad globalizada donde habrá energía eléctrica renovable y asequible en cantidad suficiente. Para llegar allí, son necesarias la electrificación integral, la conexión en red y la automatización de todos los ámbitos relevantes de la vida y el trabajo. Phoenix Contact ofrece a sus clientes numerosos productos, soluciones y ejemplos de aplicación que permiten contribuir activamente a esta transición hacia una sociedad industrial sostenible.

Más información