Vidéo d'image

50 ans de MINICONNEC The Spirit of Connecting

C'est avec fierté que nous jetons un regard dans le passé et avec joie vers l'avenir. MINICONNEC, le plus grand portefeuille de technologie de raccordement pour C.I. au monde, fête son 50e anniversaire. Une formidable histoire à succès - écrite avec vous en tant que client et partenaire. Nous vous invitons donc chaleureusement à jeter un coup d'œil dans les coulisses du succès et à fêter avec nous cet anniversaire exceptionnel.

MINICONNEC
50 ans d'innovation

Depuis un demi-siècle, les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. MINICONNEC sont en avance sur leur temps : l'état de la technique d'aujourd'hui et de demain. Améliorer encore et toujours la meilleure technologie, telle est notre passion. C'est ainsi que naissent, année après année, de nouvelles innovations qui rendent la connexion pour circuit imprimé plus compacte, plus performante ou plus facile à utiliser - réjouissez-vous de découvrir la prochaine nouveauté mondiale.

Meilleure pratique Innovation

Service de
livraison autonome

Les moteurs des systèmes de transport sans conducteur (AGV) dans l'intralogistique réalisent chaque jour des performances maximales. Les connecteurs MINICONNEC contribuent à leur grande fiabilité.

Les systèmes de transport sans conducteur (AGV) font aujourd'hui de plus en plus souvent ce que des collaborateurs assidus effectuaient jusqu'à présent avec des chariots à bras : livrer de manière autonome et flexible les matériaux aux différents postes des lignes de production. Et ce, dans la quantité exacte et au bon moment. Il va sans dire que ces infatigables compagnons logistiques doivent être des produits high-tech extrêmement résistants et intelligents. C'est pourquoi l'un des principaux fabricants badois de techniques d'entraînement automatisées mise sur différentes solutions de connexion de Phoenix Contact. Et en particulier, sur les embases et connecteurs MINICONNEC pour le raccordement des convertisseurs de fréquence. Plusieurs centaines de milliers de systèmes de ce type ont déjà été produits.

En savoir plus sur les connecteurs pour C.I. COMBICON

MINICONNEC
50 ans de diversité

Depuis 50 ans, nous développons constamment notre portefeuille MINICONNEC. Qu'il s'agisse d'un bloc de jonction pour C.I. ou d'un connecteur facile à entretenir, d'un raccordement vissé ou à ressort, à un ou 40 pôles, d'un format miniature ou pour des courants supérieurs à 232 ampères : cette diversité unique offre la technologie de raccordement adaptée à presque toutes les applications pour la transmission de signaux, de données ou de puissance. Dans quel coloris ? À vous de décider !

Meilleure pratique Diversité

De la force pour
des bras costauds

Ce que nous, les humains, accomplissons à la force de nos muscles, les robots industriels le mettent en mouvement à l'aide de servomoteurs haute performance. Leur technologie de commande est entièrement basée sur les connecteurs MINICONNEC.

Aller et venir, avancer et reculer, monter et descendre - à la vitesse de l'éclair, avec une grande précision et des milliers de fois par jour : un bras robotisé aussi moderne n'a pas la tâche facile. Les servomoteurs notamment, qui permettent tous ses mouvements, sont extrêmement sollicités par de fortes variations de vitesse et de couple ainsi que par des surcharges et des couples de maintien élevés à l'arrêt. Un fabricant danois de premier plan de ce type de moteurs haute performance fait confiance à 16 connecteurs différents de la vaste gamme de produits MINICONNEC pour une unité de servomoteur décentralisée spécialement conçue pour l'industrie alimentaire et de l'emballage. Plus de 10 000 de ses servomoteurs par an assurent l'emballage, le remplissage ou le transport de produits avec une grande précision dans le monde entier.

En savoir plus sur les connecteurs pour C.I. COMBICON

MINICONNEC
50 ans de qualité

La technologie de raccordement pour C.I. de qualité supérieure pour des connexions fiables et durables - c'est notre exigence et notre promesse envers vous depuis 50 ans. Grâce à des méthodes de simulation modernes, des tests de qualification intensifs et des contrôles continus tout au long du process de fabrication, nous garantissons la précision jusque dans les moindres détails. À cet égard, nous considérons la longévité de nos produits comme une contribution importante au développement durable.

Meilleure pratique Qualité

Sécurité
maximale

Connexions sans fil en altitude : comment la technologie de raccordement MINICONNEC rend les systèmes de communication innovants pour remontées mécaniques particulièrement sûrs, fiables et performants.

Au rythme de légers balancements, la vue s'étend sur des précipices rocheux de parfois plus de 100 mètres : ceux qui se lancent à l'assaut du sommet confortablement installés dans le téléphérique veulent pouvoir compter sur une technique parfaitement sûre. C'est pourquoi l'un des principaux fabricants autrichiens de solutions de communication mobile mise sur la qualité élevée et sans compromis de la technologie de raccordement de Phoenix Contact. De nombreux composants MINICONNEC sont intégrés dans la technologie de commande de son nouveau système de communication pour cabines de téléphériques. Le système permet - sans fil et de manière centralisée depuis la salle de contrôle - la gestion, le contrôle et la surveillance ainsi que la communication avec des cabines de téléphériques individuelles.

En savoir plus sur les blocs de jonction pour C.I. COMBICON
En savoir plus sur les connecteurs pour C.I. COMBICON

Au cas où

Pas de panique dans le train fantôme : les interphones dotés de la technologie de raccordement MINICONNEC assurent une communication rapide en cas de panne dans les manèges d'une chaîne mondiale de parcs d'attractions.

Qu'il s'agisse de montagnes russes, de trains miniers déchaînés ou d'aventures sous-marines fantastiques, les manèges des parcs d'attractions d'un groupe de divertissement de renommée mondiale offrent des sensations fortes à l'état pur. Mais pas de panique : tout est calculé, car la sécurité est toujours la priorité. Afin de permettre une communication immédiate en cas d'urgence, l'opérateur a fait appel à un spécialiste californien pour développer un système d'interphones. À son tour, cette entreprise a choisi Phoenix Contact comme partenaire pour la technologie de raccordement exigeante. Un bornier MINICONNEC à 16 pôles, utilisé des milliers de fois pour le circuit imprimé, facilite considérablement l'installation de l'unité.

En savoir plus sur les blocs de jonction pour C.I. COMBICON
En savoir plus sur les connecteurs pour C.I. COMBICON

MINICONNEC
50 ans de normes internationales

Il y a 50 ans, nous avons présenté les premiers blocs de jonction pour C.I. MINICONNEC avec la série KDS. Aujourd'hui, MINICONNEC est le standard mondial vert pour la connexion pour circuits imprimés, que l'on retrouve dans presque toutes les applications de l'industrie, de la gestion technique centralisée, des infrastructures et du secteur de l'énergie. Répondre à toutes les exigences des normes et homologations internationales - c'est notre standard mondial, notre promesse de performance.

Meilleure pratique Normes internationales

Pour que tout
coule de source

Pour un plaisir de baignade total dans les jacuzzis, bains à remous et autres, il ne suffit pas que l'eau y coule, il faut aussi que le courant passe : la technologie de raccordement MINICONNEC assure des commandes de piscine performantes.

Pétillante, bouillonnante, ondulante, tourbillonnante - peu de gens échappent à la fascination de l'eau en mouvement. D'autant plus qu'elle n'évolue ici pas dans une nature brute, mais dans des piscines et des spas de luxe, à une température agréable. C'est précisément là que les automates innovants d'un fabricant américain leader assurent p. ex. une température, une pression de jet, un débit et un éclairage parfaits. L'excellente réputation de ses produits est une raison suffisante pour l'entreprise de miser sur la meilleure technologie de raccordement : parmi les nombreuses solutions possibles de Phoenix Contact, le bloc de jonction à levier MINICONNEC s'est avéré être la plus appropriée. Grâce à ce classique et à son mécanisme de levier sans outils, Waterway Plastics a pu réaliser un câblage rapide, flexible et fiable sur des cartes de commande à cinq chiffres.

En savoir plus sur les blocs de jonction pour C.I. COMBICON
En savoir plus sur les connecteurs pour C.I. COMBICON

MINICONNEC
50 ans de partenariat

Grâce à la confiance que vous accordez à notre technologie de raccordement pour C.I. MINICONNEC, nous pouvons être fiers de nos 50 ans de succès. Mais nous savons aussi que c'est toujours vous, en tant que client et partenaire, qui donnez l'impulsion décisive aux innovations et aux développements ultérieurs par vos souhaits et vos exigences. Pour tout cela, nous vous disons MERCI. Nous nous réjouissons d'un futur partenariat dans les meilleures conditions - avec vous et MINICONNEC.

Meilleure pratique Partenariat

Plus que
lumineux

La commande d'un luminaire haut de gamme à variation de couleur, qui met en scène une architecture exigeante avec beaucoup d'effet, est raccordée avec simplicité et fiabilité grâce au connecteur MINICONNEC.

Créer une ambiance lumineuse particulière sur les places et dans les rues, dans les parcs ou autour des bâtiments : c'est le cœur de métier d'un fabricant renommé du nord de l'Allemagne, qui propose des solutions d'éclairage haut de gamme pour l'extérieur. Prenons l'exemple du FLC200-CC : un luminaire avec fonction de changement de couleur, conçu pour une utilisation combinée dans des scénarios d'éclairage pour des applications architecturales telles que les châteaux, les théâtres ou les hôtels. Il est raccordé à un boîtier de contrôle DMX via un câble DMX composé de trois fils de 1,5 mm² (alimentation) et de deux fils blindés AWG26 (bus DMX). Le client a opté pour le connecteur MINICONNEC PTSM 0,5 pour les connexions internes pour circuit imprimé LED et pour la connexion sans fil au circuit imprimé DMX. Les experts en éclairage apprécient notamment le produit de Phoenix Contact parce qu'il permet une installation push-in particulièrement simple et garantit de manière optimale la qualité industrielle du produit.

En savoir plus sur les connecteurs pour C.I. COMBICON

Combicon Les voix

50 ans. 50 secondes.

Klaus Eisert

Shareholder

PHOENIX CONTACT

Torsten Janwlecke

COO & President Business Area Device Connectors

PHOENIX CONTACT

Volker Koppert

Vice President PCB Connectors

PHOENIX CONTACT

Ralf Gehle

Director Product Marketing Board-to-Board and PCB Connectors

PHOENIX CONTACT

Combicon Les jalons

1972Le premier
du genre
1974Un tour d'avance
1979Le confort
en orange
1982Naissance d'un
standard mondial
1990Pleine puissance
1991La mode est
à la miniaturisation
1997L'innovation
Push-in
1999Après la vague
2003Plus en profondeur
2008Une synergie
internationale
2009Le raccordement
en un tour de main
2011Une précision
innovante
2013Le contact
particulièrement facile
2014Une conductivité maximale
sur le circuit imprimé
2018La puissance en série
2021Une configuration
par simple clic

 

 

   ...

COMBICON Futur

Empowering the all Electric Society

COMBICON fournit la connectivité de demain.

Une société globale dans laquelle l'énergie électrique renouvelable et abordable est disponible en quantité suffisante : voici la All Electric Society – l'image du futur fondée sur la science d'un monde neutre en CO2 qui se développe de manière durable. Pour atteindre cet objectif, l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation à grande échelle de tous les domaines pertinents de la vie et du travail sont incontournables. Grâce à de nombreux produits, à des solutions et des exemples d'application, Phoenix Contact permet à ses clients de participer activement à cette transformation vers une société industrielle porteuse d'avenir.

En savoir plus