Immagine video

50 anni di COMBICON The Spirit of Connecting

Guardiamo indietro con orgoglio e avanti con gioia. COMBICON, la più grande gamma di tecnologia di connessione per circuiti stampati al mondo, celebra il suo 50° anniversario. Una grande storia di successo scritta insieme a te, nostro cliente e partner. Ti invitiamo quindi a dare uno sguardo dietro le quinte del successo e a festeggiare con noi questo straordinario anniversario.

COMBICON
50 anni di innovazione

Da circa 50 anni i connettori e i morsetti per circuiti stampati COMBICON precorrono i tempi, rappresentando l’innovazione di oggi e di domani. Lavoriamo con passione per migliorare una tecnologia già ottima. E’ cosi che, anno dopo anno, nascono nuove soluzioni, che rendono le connessioni per circuiti stampati più compatte, potenti e facili da usare. Sei curioso di conoscere la prossima innovazione mondiale?

Best practice per l'innovazione

Servizio di consegna autonomo

I lavori che in passato venivano eseguiti da laboriosi impiegati con carrelli a mano, oggi vengono affidati sempre più spesso ai sistemi di trasporto senza conducente (AGVS), che consegnano il materiale alle singole stazioni nelle linee di produzione in modo autonomo e flessibile, esattamente nella quantità giusta e al momento giusto. Questi nuovi prodotti high-tech devono essere estremamente resistenti e intelligenti. Ecco perché il produttore leader tedesco di questo meracto si affida giá alle soluzioni di connessione di Phoenix Contact, scegliendo gli elementi di base COMBICON, giá prodotti in diverse centinaia di migliaia di unità.

Maggiori informazioni sui connettori per circuiti stampati COMBICON

COMBICON
50 anni di varietà

Da 50 anni sviluppiamo costantemente la nostra gamma di prodotti COMBICON: Morsetti per circuiti stampati o connettori di facile manutenzione, con connessione a vite o a molla, da uno a 40 poli, in miniatura o per correnti superiori a 232 ampere: la varietà unica offre la giusta tecnologia di connessione per la trasmissione di segnali, dati o potenza per quasi tutte le applicazioni. In quale colore? Decidi tu!

Best practice varietà

Con l'aiuto di due braccia possenti

Quello che noi umani otteniamo con la forza dei muscoli, i robot industriali lo ottengono con l'aiuto di servomotori ad alte prestazioni. La loro tecnologia di controllo si basa interamente sui connettori COMBICON.

Avanti e indietro, su e giù, a destra e sinistra; veloce come un fulmine, altamente preciso e migliaia di volte al giorno: un moderno braccio robotico come questo non ha vita facile. In particolare, i servomotori che permettono tutti i suoi movimenti sono estremamente sollecitati da forti variazioni di velocità e di coppia, così come da elevati momenti di sovraccarico e di fermo. Un produttore danese leader di questi motori ad alte prestazioni si affida a oltre 16 diversi connettori dell'enorme gamma di prodotti COMBICON per un servoazionamento decentralizzato sviluppato appositamente per l'industria alimentare e dell'imballaggio. Più di 10.000 dei suoi servomotori all'anno assicurano che i prodotti siano imballati, riempiti o trasportati con precisione millimetrica in tutto il mondo.

Maggiori informazioni sui connettori per circuiti stampati COMBICON

COMBICON
50 anni di qualità

Tecnologia di connessione per circuiti stampati della migliore qualità per connessioni affidabili e durature: è questa la nostra missione, la promessa che manteniamo da 50 anni. Con metodi di simulazione moderni, test di qualificazione intensi e controlli continui nel processo di produzione, garantiamo la precisione fino al più piccolo dettaglio. Consideriamo la durata dei nostri prodotti come un importante contributo alla sostenibilità.

Best practice qualità

Massima
sicurezza

Collegamenti senza fili ad altezze elevate: ecco come la tecnologia di connessione COMBICON rende gli innovativi sistemi di comunicazione a fune particolarmente sicuri, affidabili e potenti.

Dolcemente ondeggiante, la vista si estende su voragini rocciose che a volte superano i 100 metri: la conquista della vetta in funivia implica l'affidarsi a una tecnologia altamente sicura. Ecco perché il produttore austriaco leader di soluzioni di comunicazione mobile si affida all'elevata qualità senza compromessi della tecnologia di connessione di Phoenix Contact. Nella tecnologia di controllo del suo innovativo sistema di comunicazione per le cabine delle funivie sono installati numerosi componenti COMBICON. Il sistema permette la gestione, il controllo e il monitoraggio centralizzati e senza fili dalla sala di controllo, nonché la comunicazione con le singole cabine della funivia.

Maggiori informazioni sui morsetti per circuiti stampati COMBICON
Maggiori informazioni sui connettori per circuiti stampati COMBICON

Per ogni
evenienza

Niente panico nel treno fantasma: i sistemi di interfono con tecnologia di connessione COMBICON garantiscono una comunicazione veloce, in caso di guasto alle giostre di una catena internazionale di parchi di divertimento.

Sia che si tratti di montagne russe, di un selvaggio trenino minerario o di una fantastica avventura sottomarina, le giostre nei parchi di divertimento di un'azienda di intrattenimento famosa in tutto il mondo offrono emozioni pure, senza perdere di vista che la sicurezza è sempre al primo posto. Per permettere una comunicazione immediata in caso di emergenza, il gestore ha incaricato uno specialista californiano di sviluppare un sistema di interfono. Questa azienda, a sua volta, ha scelto Phoenix Contact come partner per la sua sofisticata tecnologia di connessione. Una morsettiera COMBICON a 16 poli per il circuito stampato, pluri-collaudata, semplifica notevolmente l'installazione dell'unità.

Maggiori informazioni sui morsetti per circuiti stampati COMBICON
Maggiori informazioni sui connettori per circuiti stampati COMBICON

COMBICON
50 anni di standard globali

50 anni fa, con la serie KDS abbiamo presentato i primi morsetti per circuiti stampati COMBICON. Oggi COMBICON è lo standard mondiale verde per la connessione per circuiti stampati, che si trova in quasi tutte le applicazioni dell'industria, della tecnologia degli edifici, delle infrastrutture e del settore energetico. Soddisfare tutti i requisiti degli standard e delle omologazioni internazionali è il nostro standard globale, la nostra garanzia di qualità.

Best Practice standards globali

Affinché
tutto scorra

Per vivere al meglio la tua esperienza in una vasca idromassaggio e simili, non hai bisogno solo dell'acqua, ma anche dell'elettricità: la tecnologia di connessione COMBICON fornisce potenti controllori.

Bollicine, vortici, ondeggiamenti: è impossibile resistere al fascino dell'acqua in movimento, soprattutto alla piacevole temperature della piscine e delle spa di lusso. E'proprio qui che gli innovativi controllori di un produttore leader degli Stati Uniti garantiscono la temperatura, la pressione dei getti, la portata e l'illuminazione perfetti. L'eccellente reputazione dei suoi prodotti è una ragione sufficiente perché l'azienda si affidi alla migliore tecnologia di connessione: nella gamma di soluzioni possibili di Phoenix Contact, i morsetti a leva COMBICON si sono rivelati essere la tecnologia più adatta. Grazie a questo prodotto standard, con il meccanismo di leva senza utensili, Waterway Plastics è stata in grado di implementare un cablaggio veloce, flessibile e affidabile sui circuiti stampati nella gamma di unità a cinque cifre.

Maggiori informazioni sui morsetti per circuiti stampati COMBICON
Maggiori informazioni sui connettori per circuiti stampati COMBICON

COMBICON
50 anni di collaborazione

Grazie alla tua fiducia nella nostra tecnologia di connessione per circuiti stampati COMBICON, ora possiamo guardare con orgoglio a una storia di successo lunga oltre 50 anni. Ma siamo anche consapevoli che sono i nostri clienti e partner, con i loro desideri e le loro esigenze, a dare un impulso decisivo alle innovazioni e agli ulteriori sviluppi. Siamo lieti di proseguire questa collaborazione, sempre collegati - con te e COMBICON.

Best practice partnership

Molto più della
semplice illuminazione

Un esempio illuminante di un progetto in collaborazione: il controllore di un proiettore cambiacolore di alta qualità, che mette in evidenza con la massima efficacia un'architettura sofisticata, grazie ai connettori COMBICON, è collegato in modo particolarmente facile e affidabile.

Creare un'atmosfera speciale con l'illuminazione delle piazze, delle strade, dei parchi o intorno agli edifici: è questa l'abilità di un rinomato produttore di soluzioni di illuminazione di alta qualità per ambienti esterni del nord della Germania. FLC200-CC è un proiettore con funzione di cambio di colore, progettato per l'uso combinato in scenari di illuminazione per applicazioni architettoniche come castelli, teatri o hotel. Viene collegato a un box di controllo DMX tramite un cavo DMX con tre fili da 1,5 mm² (alimentazione) e due fili AWG26 schermati (bus DMX). Nell'ambito di un rapporto di collaborazione, Phoenix Contact ha scelto insieme al cliente il connettore COMBICON PTSM 0,5 per le connessioni interne per circuiti stampati a LED e la connessione al circuito stampato DMX senza fili. Anche per questo motivo, gli esperti di illuminazione apprezzano la facilità di installazione Push-in particolarmente semplice e l'ottima qualità industriale del prodotto di Phoenix Contact.

Maggiori informazioni sui connettori per circuiti stampati COMBICON

Combicon Voci

50 anni. 50 secondi.

Klaus Eisert

Shareholder

PHOENIX CONTACT

Torsten Janwlecke

COO & President Business Area Device Connectors

PHOENIX CONTACT

Volker Koppert

Vice President PCB Connectors

PHOENIX CONTACT

Ralf Gehle

Director Product Marketing Board-to-Board and PCB Connectors

PHOENIX CONTACT

Combicon Le tappe fondamentali

1972Il primo
del suo genere
1974La svolta
1979La praticità si
tinge di arancione
1982Nasce uno
standard mondiale
1990Massima potenza
1991Mini diventa moda
1997La pietra miliare
dell'innovazione
1999Sull'onda del successo
2003Sempre più compatto
2008Sinergia
internazionale
2009Connessione
estremamente rapida
2011Precisione
innovativa
2013Particolarmente
adatti al contatto
2014Elevata potenza sul
circuito stampato
2018Potenza in serie
2021Configurato con
un solo clic

 

 

   ...

COMBICON Future

Empowering the all Electric Society

COMBICON fornisce la connettività per un mondo sostenibile.

COMBICON, grazie alle sue versatili tecnologie di collegamento, pone le basi per lo svillupo della All Electric Socieety - un'immagine del futuro economicamente basato su zero emissioni di CO2 e sviluppo sostenibile. All Electric society è sinonimo di una società globale in cui l'energia è sia rinnovabile che economica. La strada per arrivarci è l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione completa di tutti settori rilevanti della vita e del lavoro. Phoenix Contact permette ai suoi clienti di attuare attivamente la trasformazione verso una società industriale sostenibile proponendo numerosi prodotti, soluzioni ed esempi di applicazione.

Per saperne di più