COMBICON 未来
赋能全电气社会
COMBICON为创建宜居世界环境提供连通性。
凭借其多样化的连接技术,COMBICON为实现全电气社会各个部门的前瞻性联网奠定坚实基础:在科学的基础上实现碳中和与可持续发展的美好愿景。全电气社会是指可以供应数量充裕且价格实惠可再生电能的全球社会。为实现这一宏伟愿景,需完成各行各业的全面电气化、网络化和自动化。依托诸多产品、解决方案和应用案例,菲尼克斯电气助力客户发展,积极推进向可持续工业社会的转型。
回首往昔,我们无比自豪;展望未来,我们热切向往。作为世界上最大的PCB连接技术系列产品,COMBICON正热烈庆祝其50周年诞辰。我们将与客户和合作伙伴共同书写辉煌灿烂的成功故事。因此,我们热忱地邀请您来看看我们成功背后的故事,并与我们一起庆祝这个特殊的生日。
半个世纪以来,COMBICON固定式连接器和插拔式连接器一直走在时代的前面:它代表着当前和未来最先进的工艺水平。我们热衷于把最好的技术做得更好。每年,我们都致力于创新,使PCB连接更紧凑,更强效,或更容易操作——时刻准备着迎接下一次全球首发。
在内部物流领域,自动导引车系统(AGVS)的驱动装置每天都能提供最高的性能。COMBICON连接器可助力其高可靠性。
以前由勤劳的员工用手推车完成的工作现在越来越多地由自动导引车系统(AGVS)来完成。它们在生产线上灵活、自主并适时地将适当数量的物料输送到各个工位。毋庸置疑,这些不知疲倦的物流伙伴需要非常耐用的智能高科技产品。正因为如此,巴登(Baden)领先的自动化驱动技术制造商依赖于菲尼克斯电气的各种连接解决方案。这尤其包括用于连接变频器的COMBICON插座和连接器。成千上万的此类系统已被生产出来。
50年来,我们一直在发展COMBICON产品组合。COMBICON固定式连接器或便于维护的连接器,能提供1到40位螺钉或弹簧连接方式,可微型化,适用于超过232 A的电流:我们提供的独特的多样性表明,我们拥有合适的连接技术,可以为几乎任何应用传输信号、数据和电力。哪种颜色?您来决定!
我们人类依靠肌肉的力量,而工业机器人借助高性能伺服电机移动。它们的控制技术完全基于COMBICON连接器。
左、右、前、后、上、下——闪电般的速度,高精度,每天数千次:现代机械臂的工作并不容易。特别是伺服电机,它能使机器人做出各种动作,但由于速度和扭矩的重大变化,以及高过载和静止时需保持扭矩,它需满足苛刻的要求。丹麦的一家领先的大功率电机制造商,依靠广泛的COMBICON产品组合的16种不同的连接器,开发了专门用于食品和包装行业的分散型伺服驱动装置。每年有超过10,000台伺服电机确保产品得到精美包装、填充,并准确运输到世界各地。
品质卓越的PCB连接技术实现可靠持久的连接——这是我们50年来的使命和承诺。在生产过程中,我们通过现代仿真法、密集的合格测试和始终如一的控制,确保精确到最微小的细节。通过这些举措,我们将产品的耐用性视为对可持续发展的关键贡献。
至关重要的无线连接:COMBICON连接技术如何使新颖的索道通信系统变得特别安全、可靠且强大。
骑手们轻轻摇晃着往下看,有时会看到100多米深的岩石裂缝:任何想要舒适地攀登高峰的人,都需要依靠最安全的技术。因此,奥地利领先的移动通信解决方案制造商信任菲尼克斯电气的高质量连接技术。其索道轿厢的新通信系统在控制技术方面安装了许多COMBICON组件。该系统便于管理、控制和监控单个索道轿厢,并与其通信——从中央控制室通过无线连接实现。
在幽灵列车上也无需惊慌:采用COMBICON连接技术的对讲系统确保了在全球连锁游乐园的游乐设施发生故障时,也可实现快速通信。
从过山车到失控的矿车或梦幻般的水下探险——世界著名娱乐集团的游乐园里的游乐设施给人带来的只有刺激。不过,这种刺激是经过仔细计算的,而且安全永远是第一位的。为了确保在紧急情况下能够及时通信,该运营商委托加州的一家专业公司开发内部通话系统。这家公司又选择了菲尼克斯电气来提供复杂的连接技术。COMBICON 16位印刷电路板插接条,已被安装了数千次,大大简化了设备的安装。
50年前,我们推出了第一款COMBICON固定式连接器与KDS系列产品。如今,COMBICON已成为全球PCB连接绿色标准,几乎应用于工业、楼宇技术、基础设施和能源领域内的所有应用。满足国际标准和认证的所有要求正是我们的全球标准和价值主张。
要想在漩涡或热水浴池中完美沐浴,重要的不仅是水,还有能量,以及保持流动性:COMBICON连接技术确保水池控制器动力强劲。
气泡滚滚、流水潺潺、波光粼粼、旋涡流转——很少有人能摆脱对流水的迷恋。特别是,它不仅欢迎人们进入崎岖的自然环境,还欢迎他们进入拥有完美温度的奢华水池或水疗中心。这正是美国领先制造商的创新控制器所确保的,例如通过控制完美的温度、喷射压力、流量和照明来确保。其产品的良好声誉足以让该公司信任最好的连接技术:COMBICON杠杆式接线端子已经证明,在菲尼克斯电气多样化的潜在解决方案中,它是最合适的选择。由于选择了这一经典的免工具杠杆机制,Waterway Plastics能够在数以万计的控制电路板上实现快速、灵活、可靠的布线。
感谢您对我们COMBICON PCB连接技术的信任,我们现在可以自豪地回顾50年来的成功故事。但我们也知道,客户和合作伙伴的要求为我司创新和新发展提供了重要促进因素。为此,我们诚挚地向您表示感谢。我们期待您与COMBICON建立良好的合作关系。
一个优秀的合作项目范例:凭借COMBICON连接器,以特别简单可靠的方式将高品质的变色光控制器连接在一起,有效地呈现出独特的架构。
在广场、街道、公园或建筑周围用灯光营造独特的氛围:这是德国北部一家大型户外照明解决方案制造商的杰作。其中一个例子就是FLC200-CC:它是一种具有变色功能的灯,组合用于城堡、剧院、酒店等建筑应用的照明场景。它通过三根1.5 mm²的电线(电流)和两根屏蔽型AWG26电线(DMX总线),经由DMX电缆连接到DMX控制箱。菲尼克斯电气与客户作为合作伙伴,共同选择COMBICON PTSM 0,5连接器,用于内部LED PCB连接,以及连接无线DMX印刷电路板。该专业照明公司对菲尼克斯电气的产品大加赞赏,因为它提供非常简单的直插式安装,并极好地确保产品的工业质量。
50年。50秒。
印刷电路板已经得到了广泛应用,几乎完全取代了自由接线。是时候发明合适的PCB连接技术了。KDS 2,5固定式连接器应运而生。这是一场小型革命。
MC 1,5连接器系列为PCB连接技术的微型化奠定了基础。这些用于信号传输的螺钉连接器的接触间距、安装高度和安装深度明显较小。这一趋势得到了全世界的认可。
超扁平的FMC 1,5直插式连接器的高度仅为7.8 mm,可实现更紧凑的设备设计。这使得采用直插式连接技术的产品比采用螺钉连接的同类产品更为紧凑。
MKDSP 95是世界上首款适用95 mm²波峰焊的固定式连接器。在高压范围内,配上印刷电路板,它可以用来取代传统的电流轨道。可实现高达232 A的更紧凑的设备设计。
赋能全电气社会
COMBICON为创建宜居世界环境提供连通性。
凭借其多样化的连接技术,COMBICON为实现全电气社会各个部门的前瞻性联网奠定坚实基础:在科学的基础上实现碳中和与可持续发展的美好愿景。全电气社会是指可以供应数量充裕且价格实惠可再生电能的全球社会。为实现这一宏伟愿景,需完成各行各业的全面电气化、网络化和自动化。依托诸多产品、解决方案和应用案例,菲尼克斯电气助力客户发展,积极推进向可持续工业社会的转型。